製品の公開
City Catenary indoor
City Catenary indoor
    ZERO

    City Catenary indoor

    Google翻訳”,

    屋内設置用の都市カテナリーフィッティング

    仕様
    • Finish

      Painted aluminum, black (RAL 9005) or beige grey (RAL 7006) as
      standard. Other colours on request. Internal shade in white painted aluminum.
      E27 model include internal matt glass shade. LED models can be
      compleated with internal matt glass diffuser.
      Can be made without grid and Other colours on request.


      LED info

      System power 18W or 32W. Luminaire Luminous Flux 1166LM or 2120LM.
      CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80.


      Installation

      Catenary fitting excluding cable and wire.


      Connection

      Terminal block inside housing. Conduit entry.

    技術仕様
    • Unique refcity-catenary-indoor
    • コレクションセットCity
    • コレクションCatenary
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)436
    • 幅(mm)555
    • 奥行き(mm)555
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (61)
    5つ星のうち4.6 4.6 (17)