製品の公開
City Globe catenary indoor
City Globe catenary indoor
City Globe catenary indoor
    ZERO

    City Globe catenary indoor

    Google翻訳”,

    屋内設置用のCityGlobeカテナリーフィッティング

    仕様
    • Finish

      Painted aluminum and metal. Black RAL 9005. Other colors on request. Outer shade in greytoned polycarbonate. Inner shade in crackled glass.

      Led info

      System power 32W. Luminaire Luminous Flux 1420LM, 1900LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L80, 80.000h.

      Installation

      On wire, 3-6 mm. Connection Terminal block 5x4mm2 inside housing.

    技術仕様
    • Unique refcity-globe-catenary-indoor
    • コレクションセットCity Globe
    • コレクションPendant
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)553
    • 幅(mm)450
    • 奥行き(mm)450
    関連
    • 主なマテリアルポリカーボネイト
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 正味重量(kg)5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米