製品の公開
City Globe Wall
City Globe Wall
City Globe Wall
City Globe Wall
    ZERO

    City Globe Wall

    Google翻訳”,

    塗装アルミニウムと金属の壁固定具IP65。黒RAL9005。リクエストに応じて他の色。グレートーンのポリカーボネート製のアウターシェード。ひび割れたガラスまたは開いたオパールガラスのインナーシェード。

    仕様
    • Finish

      Painted aluminum and metal. Black RAL 9005. Other colors on request. Outer shade in greytoned polycarbonate. Inner shade in crackled glass or open opalglass.

      Led info

      System power 32W. Luminaire Luminous Flux 1420LM, 1900LM. CCT 3000K.

      SDCM 3. CRI >80. L80, 80.000h.

      Installation

      On wall.

      Connection

      Terminal block 5x4mm2.

      Design

      Thomas Bernstrand 2019.

    技術仕様
    • Unique refcity-globe-wall
    • コレクションセットCity Globe
    • コレクションWallmounted
    • タイプ建築資材
    • 公開日2020-10-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)689
    • 幅(mm)450
    • 奥行き(mm)860
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (9)
    5つ星のうち4.5 4.5 (59)
    5つ星のうち4.6 4.6 (17)