製品の公開
City Catenary Outdoor
City Catenary Outdoor
City Catenary Outdoor
    ZERO

    City Catenary Outdoor

    Google翻訳”,
    その典型的な形状と約0.5メートルの広い直径を備えたCityは、屋外または屋内、小売環境、産業、公共交通機関の強化など、幅広い用途に使用できます。 LEDが特徴的な急勾配のコーンの高い位置にあるため、まぶしさのリスクはありません。これにより、鋳造された冷却フランジも隠されます。
    仕様
    • Finish: Painted aluminum, black (RAL 9005) or beige grey (RAL 7006) as standard. Other colours on request.. Internal shade in white painted aluminum. Can be compleated with internal opal glass diffuser. Can be made without grid on request. LED info: Luminaire Luminous Fluxt see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: Catenary fitting excluding cable and wire. Connection: Terminal block inside housing. Conduit entry. Design: Thomas Bernstrand 2016.
    技術仕様
    • Unique refCity_catenary
    • コレクションセットCity
    • コレクションCatenary
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-05-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)428
    • 幅(mm)555
    • 奥行き(mm)555
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)6.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_86
    • Uniclass2015詳細Suspended luminaires

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (9)
    5つ星のうち4.5 4.5 (59)
    5つ星のうち4.6 4.6 (17)