製品の公開
City
City
    ZERO

    City

    5つ星のうち3.83.8(8 レビュー)
    Google翻訳”,
    その典型的な形状と約0.5メートルの広い直径を備えたCityは、屋外または屋内、小売環境、産業、公共交通機関の強化など、幅広い用途に使用できます。 LEDが特徴的な急勾配のコーンの高い位置にあるため、まぶしさのリスクはありません。これにより、鋳造された冷却フランジも隠されます。
    仕様
    • Finish: Painted aluminum, black (RAL 9005) or beige grey (RAL 7006) as standard. Other colours on request. Symmetrical version with internal shade in white painted aluminum. Can be made without grid on request. LED info: Luminaire Luminous Flux see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: On wall. Connection: Junction box in the wall bracekt.. Design: Thomas Bernstrand 2016.
    技術仕様
    • Unique refCity_wall_fixture
    • コレクションセットCity
    • コレクションWall fixture
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2019-10-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)578
    • 幅(mm)555
    • 奥行き(mm)912
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)7.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_46
    • Uniclass2015詳細Light-emitting diode (LED) luminaires

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (9)
    5つ星のうち4.5 4.5 (59)
    5つ星のうち4.6 4.6 (17)