製品の公開
City Globe Catenary
City Globe Catenary
City Globe Catenary
City Globe Catenary
    ZERO

    City Globe Catenary

    Google翻訳”,

    シティグローブカテナリーフィッティング。
    塗装アルミニウムと金属。黒RAL9005。リクエストに応じて他の色。の外陰
    グレートーンのポリカーボネート。ひび割れたガラスまたは開いたオパールガラスのインナーシェード。

    仕様
    • Finish
      Painted aluminum and metal. Black RAL 9005. Other colors on request. Outer shade in
      greytoned polycarbonate. Inner shade in crackled glass or open opalglass.
      Led info
      System power 32W. Luminaire Luminous Flux 1420LM, 1900LM. CCT 3000K. SDCM
      3. CRI >80. L80, 80.000h.
      Installation
      On wire, 3-6 mm.
      Connection
      Terminal block 5x4mm2 inside housing.
      Design
      Thomas Bernstrand 2019.

    技術仕様
    • Unique refCityGlobeCatenary
    • コレクションセットCity Globe
    • コレクションPendant
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)540
    • 幅(mm)450
    • 奥行き(mm)450
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)7.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (9)
    5つ星のうち4.5 4.5 (59)
    5つ星のうち4.6 4.6 (17)