製品の公開
Curve Cluster single - Pendant fixture
Curve Cluster single - Pendant fixture
Curve Cluster single - Pendant fixture
Curve Cluster single - Pendant fixture
Curve Cluster single - Pendant fixture
    ZERO

    Curve Cluster single - Pendant fixture

    Google翻訳”,

    メタルシェード - 塗装されたメタルグリーン RAL 6017、ホワイト RAL 9010。マットアクリルのディフューザー。
    ガラス製グローブ - ホワイト オパール ガラス。塗装された金属ホワイト RAL 9010 または銅仕上げ。
    繊維ケーブル。他の色はリクエストに応じて対応します。

    LED情報

    メタルシェード - 組み込まれた LED モジュール。オン/オフまたは DALI。システム電力: 10W/シェード。照明器具の光束: 仕様を参照してください。CCT 3000K。SDCM 3。CRI 90。L70/50000H。
    ガラス球 - E27 ソケット付き (光源を除く)、または DALI 調光可能な LED モジュール付き。

    インストール

    天井フックと3mワイヤー付き。

    繋がり

    天井カップ内の DCL プラグまたは端子ブロック。

    デザイン

    フロントデザイン2024。

    仕様
    • Metal shades - Painted metal green RAL 6017, white RAL 9010. Diffuser in matt acrlylic.
      Glas globes - White opal glass. Painted metal white RAL 9010 or copper finish.
      Textile cable. Other colours on request.

      LED info

      Metal shades - Incorporated LED module. On/off or DALI. System power: 10W/shade. Luminaire Luminous Flux: see specification. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 90. L70/50000H.
      Glass globes - With E27 sockel excl. lightsource or with LED module DALI dimmable.

      Installation

      In ceiling hook and 3 m wire.

      Connection

      DCL-plug or terminal block in ceiling cup.

      Design

      Front Design 2024.

    技術仕様
    • Unique refcurve-cluster-single
    • コレクションセットCurve Cluster
    • コレクションCurve Cluster Single
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-08-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1000
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (61)
    5つ星のうち4.6 4.6 (17)