製品の公開
Curve
Curve
    ZERO

    Curve

    Google翻訳”,
    国立博物館の新しく改装された美術図書館のために設計されたカーブは、古典的な図書館のランプからその個性を借りています。この変形された解釈では、ペンダント、フロアランプ、テーブルランプのスイートは、落ち着きのある、だらしない人物になります。伝統的な緑と白のガラス、またはピジョンブルー、アイボリー、白または緑の金属の色合い。内蔵LEDモジュール8W付き。直径150、200、300mmのシェード。
    仕様
    • Finish Painted metal green RAL 6017, white RAL 6017, pigeon blue RAL 5014, ivory RAL 1015. Green och white available with glass shade. Other colours and combination on request. Diffuser in matt acrlylic. Incorporated LED module. Can be dimmed with trailing edge dimmer. LED info System power 8W. Luminaire luminous flux see product specification. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L70 B10 50.000h. Connection 2,5 m cable with switch and plug. Design Front Design 2019.
    技術仕様
    • Unique refCurve_L
    • コレクションセットCurve
    • コレクションTable
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2019-11-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_32
    • Uniclass2015詳細Free standing luminaires

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米