製品の公開
Curve
Curve
Curve
Curve
    ZERO

    Curve

    Google翻訳”,

    テーブルトップマウンティングを介してカーブします。

    仕様
    • Finish

      Painted metal green RAL 6017, white RAL 6017, pigeon blue RAL 5014, ivory RAL
      1015. Green och white available with glass shade. Other colours and combination on
      request. Diffuser in matt acrlylic. Incorporated LED module. Can be dimmed with trailing
      edge dimmer, not supplied by Zero.
      LED info
      System power 8W. Luminaire luminous flux see product specification.
      CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80.
      L70 B10 50.000h.
      Installation
      Through table-top.
      Connection
      2,5 m cable with plug.
      Design
      Front Design 2019.

    技術仕様
    • Unique refCurve_through-tabletop
    • コレクションセットCurve
    • コレクションTable
    • タイプ建築資材
    • 公開日2020-10-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)700
    • 幅(mm)200
    • 奥行き(mm)200
    関連
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)2.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米