製品の公開
Loud - Pendant fixture
Loud - Pendant fixture
Loud - Pendant fixture
Loud - Pendant fixture
    ZERO

    Loud - Pendant fixture

    Google翻訳”,

    Loudのコンセプトは、伝統的なアンチグレア原理に着想を得た、機能的なアンビエント照明器具を創造することでした。グレア低減グリッドを軸に設計されたLoudは、ミニマリズムと、吊り下げ式スピーカーを思わせるインダストリアルな魅力をシームレスに融合しています。間接照明タイプのLoudが加わることで、Loudは様々なインテリア空間を美しく演出し、周囲の雰囲気を圧倒することなく個性を添える、汎用性の高い照明器具となります。

    仕様
    • Description

      Shade in painted aluminum. Tube in painted steel. Downlight model - equipped with micro prismatic diffuser and painted cross louvre. Upplight model - equipped with diffuser in matt acrylic. Fixed pendant length up to 1000 mm as standard. Specific lenghts on request.

      LED info

      System power 25W. Luminaire Luminous Flux 1500LM - 2670 LM (see product specification). CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L80 B10 72.000 h.

      Installation

      Fixed pendant from ceiling. Including painted ceiling cup.

      Connection

      Terminal block in ceiling cup.

      Classification

      IP 20.

      Design

      Adam Palm 2025.

    技術仕様
    • Unique refloud
    • コレクションセットLoud
    • コレクションLoud
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)75
    • 幅(mm)355
    • 奥行き(mm)355
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)3.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (61)
    5つ星のうち4.6 4.6 (17)