製品の公開
Lumo catenary
Lumo catenary
Lumo catenary
Lumo catenary
Lumo catenary
Lumo catenary
    ZERO

    Lumo catenary

    Google翻訳”,

    ルモは、一枚のアルミニウムから鋳造された、古典的な円錐形のペンダントです。 6ミリメートルの厚い色合いは、素敵な全半径でエレガントに終わります。ディフューザーは、グレアを回避する方法で、いつの間にかシェードに取り付けられます。

    仕様
    • Finish

      Painted die-cast aluminum in black RAL 9005, orange RAL 3022, grey RAL 7030, green RAL 6011, browngrey RAL 7006. Diffuser in matt acrylic. Can be ordered with diffuser in microprisma.
      Other colours on request. Delivered excluding cable and wire.

      Led info

      System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 830LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 90. L70/55000H.
      Alternative including dimmable GU10 LED lightsource 4,9W or 6,2W.

      Installation

      On wire, max 3 mm diameter.

      Connection

      Terminal block 5x4mm2.Double conduit entry.

      Design

      Thomas Bernstrand 2022.

    技術仕様
    • Unique reflumo-catenary
    • コレクションセットLumo
    • コレクションPendant
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)355
    • 幅(mm)250
    • 奥行き(mm)250
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (61)
    5つ星のうち4.6 4.6 (17)