製品の公開
Silo Wall
Silo Wall
Silo Wall
Silo Wall
Silo Wall
Silo Wall
Silo Wall
    ZERO

    Silo Wall

    Google翻訳”,

    塗装アルミニウムと金属の壁固定具。白RAL9010、黒RAL9005または灰色RAL7030、緑RAL 6021、黄色RAL 1018、アプリコットRAL 3012、アイボリーRAL1015。その他の色はお問い合わせください。光源を除く。日陰には固定された天使がいます
    6度。リクエストに応じて、他の角度または/およびより長い蒸気。

    仕様
    • Finish
      Painted aluminum and metal. White RAL 9010, black RAL 9005 or grey RAL 7030, green RAL 6021, yellow RAL 1018, apricot RAL 3012, ivory RAL 1015. Other colours on request. Excluding lightsource. The shade has a fixed angel of 
      6 degrees. Other angle or/and longer steam on request.

      Installation
      On wall.
      Connection
      Terminal block 3x4mm2.
      Design
      Note Design Studio 2020.

    技術仕様
    • Unique refSilowall
    • 公開日2020-10-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)300
    • 幅(mm)150
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)1.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米