製品の公開
Sprinkle ceiling small
ZERO

Sprinkle ceiling small

Google翻訳”,

アルミニウムとスチール。白色 RAL 9010 塗装。他の色もリクエストに応じて対応。モデル 12307 には、直接光を増やすために中央にマイクロプリズム拡散板が付いています。


LED情報

システム電力: 10W、21W。照明器具光束: 表を参照。CCT 3000K。SDCM 3。CRI 90。L70/B10 50.000H。リクエストに応じて 2700K、4000K で提供できます。


インストール

天井取り付け。


繋がり

端子台 5x2.5mm2。 入口穴 2 つ。


デザイン

ノートデザインスタジオ2024

製品シートデザイナー製品仕様壁面照明器具は単なる光源ではありません。注目を集め、あらゆるインテリアに個性を添える独特の要素です。円形の形状が目を惹きつけ、Sprinkle の特徴的な丸いスラットの間に巧みに重ねられた光を際立たせます。天井照明器具はあらゆる場面で主導的な役割を果たし、視線を中央に誘導する焦点として機能します。天井にエレガントに並ぶ現代的な照明器具は、環境全体の雰囲気を決定します。Sprinkle シリーズに新たに加わったこれらの製品では、機能性と美観を融合し、空間を照らすだけでなく雰囲気を高める照明ソリューションを提供します。

仕様
  • Aluminum and steel. Painted white RAL 9010. Other colours on request. Model 12307 has a microprisma diffuser in the centre for increased direct light.


    LED info

    System power: 10W, 21W. Luminaire Luminous Flux: see chart. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 90. L70/B10 50.000H. Can be delivered with 2700K, 4000K on request.


    Installation

    Ceiling-installation.


    Connection

    Terminal block 5x2,5mm2. Two entry holes.


    Design

    Note Design Studio 2024

    PRODUCT SHEETDESIGNERProduct specificationThe Wall fixture is not just a light source; it's a distinctive element that commands attention and adds character to any interior. It´s circular shape captivates the eye, showcasing light artfully layered between Sprinkle's characteristic round slats. The ceiling fixture plays a leading role in any setting, acting as a focal point that guides the gaze towards its center. A contemporary fixture that elegantly aligns with the ceiling, setting the tone for the entire environment. With these new additions to the Sprinkle series, we blend functionality with aesthetics, delivering lighting solutions that not only illuminates the space but also enhances its ambiance.

技術仕様
  • Unique refsprinkle-ceiling-small
  • コレクションセットSprinkle
  • コレクションCeiling
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-08-28
  • エディション1
  • 高さ(Mm)36
  • 幅(mm)280
  • 奥行き(mm)280
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ