製品の公開
Sprinkle downlight
ZERO

Sprinkle downlight

Google翻訳”,

アルミニウムとスチール。白色RAL 9010または未塗装

亜鉛メッキ。亜鉛メッキモデルには目に見える傷やその他の欠陥があり、色合いによって強度が異なる場合があります。また、亜鉛メッキ表面は光沢仕上げとマット仕上げの間で変動することがあり、時間の経過とともに変化する可能性があります。

他の色はリクエストに応じて対応します。テキスタイルコードも同色です。

LED情報:

光源は除きます。調光可能な LED 光源 4.9W または 6.2W/GU10 CRI 90、2700K または 3000K をお勧めします。

インストール

天井裏に埋め込まれた

繋がり

端子台 3x2,5mm2

デザイン

ノートデザインスタジオ2024

技術仕様
  • Unique refsprinkle-downlight
  • コレクションセットSprinkle
  • コレクションCeiling
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-08-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)30
  • 幅(mm)120
  • 奥行き(mm)120
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け

対応地域

ヨーロッパ アジア オセアニア 北米
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
5つ星のうち4.5 4.5 (61)
5つ星のうち4.6 4.6 (17)