製品の公開
Zodiaq® Terra Collection
Zodiaq

Zodiaq® Terra Collection

Google翻訳”,
環境を考慮したDuPont™Zodiaq®Terraコレクションデザイン。消費前にリサイクルされたコンテンツが少なくとも50%含まれている4つの新しいZodiaq®カラーをご覧ください。エレガントで耐久性のあるZodiaq®を使用して生活空間を設計すると、LEEDクレジットを獲得し、同時に環境を保護することもできます。 Autodesk®SeekがホストするBIMオブジェクト、CourtesyBIMobject®によって公開
仕様
  • Zodiaq® is: • Non-porous and carefree: No sealant, polish or reconditioning necessary • Made from 93% natural quartz crystal, one of nature's strongest materials • 45 colors • Stain resistant • NSF/ANSI Standard 51 Certified for food contact and Class I(A) fire rated • Unconventionally beautiful: Dramatic veining and movement capture the imagination • Durable: Made from an extremely hard mineral, quartz crystal • Scratch resistant • Heat-resistant • Easy to clean: When properly cleaned, Zodiaq® is mold and mildew resistant • GREENGUARD Certified® as a low-emitting material
技術仕様
  • Unique refZodiaq-Terra-Collection
  • コレクションセットSolid Stone Sheets
  • コレクションQuartz Surface Fabrications
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-04-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルミネラル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - カウンター甲板
  • IFC分類サーフェス
  • UNSPSC名称Surface
  • UNSPSC301521
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
5つ星のうち4.0 4.0 (13)
5つ星のうち4.7 4.7 (9)
5つ星のうち4.6 4.6 (5)