製品の公開
Z821B0-XL AquaSpec® deck-mount 5-3/8" gooseneck spout
Z821B0-XL AquaSpec® deck-mount 5-3/8" gooseneck spout
    Zurn

    Z821B0-XL AquaSpec® deck-mount 5-3/8" gooseneck spout

    Google翻訳”,

    磨き仕上げのクロムメッキ真鍮製、固定式またはスイング式の5-3/8インチ[137mm]センターラインデッキマウントグースネックスパウト。ユニットには、スパウトのベースに2.0 GPM[7.6 L]の層流制御(流量に関するANSI A112.18.1規格に準拠)、取り付け金具、および標準的な洗面台ライザー用の1/2インチNPSMカップリ​​ングナットが付属しています。Zurn鉛フリー製品(-XL)は、耐久性のある高品質の真鍮製蛇口および器具のラインで、濡れた表面の加重平均鉛含有量が0.25%以下であることを義務付ける安全飲料水法(SDWA)第1417条に準拠するように設計および製造されています。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州(MA)承認済み
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • CSA B125.1

    特徴

    • 低鉛基準適合、クロムメッキ真鍮製固定式またはスイング式注ぎ口
    • 5-3/8インチの中心線デッキマウント式グースネック型注ぎ口
    • 標準的な洗面台ライザー用の1/2インチNPSMカップリ​​ングナットと取り付け金具
    • 3年間限定保証
    仕様
    • keywords: Deck Mounted,Deck and Wall Mounted Spouts,Faucets,Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Healthcare,Retail,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Correctional/Institutional,Food Service,Sports Complex/Recreational Center,Lead-Free Law Compliance,Zurn One Systems Specifier,,821B0-XL,21B0-XL

    技術仕様
    • Unique refZ821B0-XL
    • コレクションセットLavatory Faucet - Sensor
    • コレクションDeck Mount
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓

    対応地域

    北米