製品の公開
ZER6003AV-SM ZER-SM Series EZ Flush Sensor Diaphragm Urinal Flush Valve
ZER6003AV-SM ZER-SM Series EZ Flush Sensor Diaphragm Urinal Flush Valve
ZER6003AV-SM ZER-SM Series EZ Flush Sensor Diaphragm Urinal Flush Valve
ZER6003AV-SM ZER-SM Series EZ Flush Sensor Diaphragm Urinal Flush Valve
ZER6003AV-SM ZER-SM Series EZ Flush Sensor Diaphragm Urinal Flush Valve
ZER6003AV-SM ZER-SM Series EZ Flush Sensor Diaphragm Urinal Flush Valve
    Zurn

    ZER6003AV-SM ZER-SM Series EZ Flush Sensor Diaphragm Urinal Flush Valve

    Google翻訳”,

    露出型で静かなダイヤフラム型、クロームメッキのフラッシュメーター バルブで、外側は研磨されています。クロラミン耐性のデュアル シール ダイヤフラムと、詰まり耐性のトリプル フィルター バイパスを備えています。バルブには、6VDC モーター アクチュエータ、バッテリー駆動の自動センサー、手動オーバーライド プッシュ ボタン付きのクロームメッキの金属カバー、および 10 度の角度のセンサーが組み込まれています。

      特徴:

      • 電池式センサーはタッチポイントを排除することで衛生的な環境をサポートします
      • デュアルシールダイヤフラムは、詰まりにくいトリプルフィルターバイパスを備え、スムーズな水の流れを確保します。
      • 真の機械式手動オーバーライドボタンにより、オンデマンドの洗浄が可能
      • コントロールストップには、内部サイフォンガード保護、汗はんだキット、およびセットスクリュー付き壁フランジが付いています。
      • 耐久性のあるポリカーボネートハウジングにより、高い耐衝撃性を実現
      • 調整可能なテールピースにより設置の柔軟性が向上
      • トグル機能により、オプションで24時間ラインフラッシングが可能になり、停滞を最小限に抑え、器具トラップシールを維持して、非活動期間中の下水ガスから保護します。

      コンプライアンス:

      ADA準拠、マサチ​​ューセッツ州承認、ASSE 1037、ASME A112.1037、CSA® B125.37、cUPC®、Watersenseラベル(-EWSおよび-ULF)

      キーワード: トイレ、フラッシュバルブ、小便器フラッシュバルブ、壁フランジ、EZ フラッシュ、トイレ フラッシュバルブ、センサー ダイヤフラム、Zurn センサー フラッシュバルブ、ダイヤフラム フラッシュバルブ、詰まり防止、Zurn センサー レトロフィット キット

      技術仕様
      • Unique refZER6003AV-SM
      • コレクションセットSensor Flush Valves - Flushometer - Urinal
      • コレクションDiaphragm
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2023-08-08
      • エディション2
      • 高さ(inch)14
      • 幅(inch)11
      • 奥行き(inch)4
      関連
      • 主なマテリアル真鍮
      • 副マテリアル亜鉛
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 正味重量(lbs)7
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
      • IFC分類サニタリーターミナル
      • ETIM コードEC010210
      • ETIM 名Electronic urinal flusher
      • Uniclass2015コードPr_40_20_93_79
      • Uniclass2015詳細Urinal flushing valves
      • MasterFormat 2014 コード22 42 43
      • MasterFormat 2014 タイトルFlushometers
      • OmniClassNumber23-27 31 00
      • OmniClassタイトルValves

      対応地域

      北米