製品の公開
GRZE Plastic Hydromechanical Grease Interceptor
GRZE Plastic Hydromechanical Grease Interceptor
    Zurn

    GRZE Plastic Hydromechanical Grease Interceptor

    Google翻訳”,

    ZURN GRZE-25 油圧式グリースインターセプターは、IAPMO に登録されており、ASME A112.14.3/CSA B481.1 のタイプ C に準拠し、定格流量は 25 GPM [96.4 LPM]、最大グリース容量は 96.2 lbs [43.6 kg] です。GRZE-25 は、地上または地下、またはシンク下の商業用途向けに設計されており、生涯限定保証が付いています。ユニットは成形ポリエチレン製で、最大動作温度は 165°F (74°C) です。内部流量制御、内部空気抜きバイパス、固定固形物捕捉底部バッフル、取り外し可能な入口ディフューザーおよび出口配管、オプションの左、右、または中央ポート、2NPT から 2NH、3NH、および 4NH アダプター、2NPT ねじ込み出口プラグが標準装備されています。本ユニットは、ガスケット付き滑り止め軽荷重固定カバーを備え、シーリングワッシャーと歩道ボルトが付属し、耐荷重は300ポンド(136.1kg)とする。

    特徴:

    • 25GPM、50GPM、75GPMの3つのサイズがあり、それぞれ内部または外部の流量制御オプションを選択できます。
    • IAPMO認定済み、ASME A112.14.3/CSA B481.1規格に適合、外部流量制御モデルはPDI-G101認証取得済み。タイプAとCが利用可能。
    • 特許出願中の設計により、同サイズのユニットの中で市場最高レベルのグリース容量を実現し、平均効率は97%を超えています。
    • 3つのポートオプション、2/3/4インチアダプター、一体型インレット/アウトレットアセンブリ、工具不要の取り付けを容易にするカラーコード付きコンポーネントを備え、簡単かつ柔軟な取り付けを実現するように設計されています。
    • 1-1/8~12インチの現場調整式または6インチの固定式ライザー延長部により、床下または床内への設置が簡素化されます。
    • 開放的な内部構造とモジュール式のコンポーネント設計により、メンテナンス性とポンプの生産性を最大限に高めます。
    • 丈夫で軽量なポリエチレン構造により、設置とメンテナンスが容易で、生涯保証付きの耐久性を実現しています。

    キーワード: グリースインターセプター、グリースセパレーター、油脂分離器、グリースインターセプタータンク、グリーストラップタンク、業務用グリースインターセプター、業務用厨房用グリーストラップ、シンク下グリースインターセプター、シンク下グリーストラップ、シンク下小型グリーストラップ、屋内グリーストラップ、地上設置型グリースインターセプター、レストラン用グリーストラップ、厨房グリーストラップ、レストラン用グリースインターセプター、使用地点インターセプター、グリーストラップ

    仕様
    • keywords: grease interceptor, grease separator, oil and grease separator, grease interceptor tank, grease trap tank, commercial grease interceptor, grease traps for commercial kitchens, grease interceptor under sink, under sink grease trap, under sink grease trap, small grease trap under sink, indoor grease trap, above ground grease interceptor, grease trap for restaurant, kitchen grease trap, restaurant grease interceptor, Point-of-use Interceptor, Grease Trap, Hydromechanical Grease Interceptor, Polyethylene Grease Trap, Plastic Grease Trap, Plastic Grease Interceptor, Under Sink Grease Trap, In-floor Grease Trap, Underfloor Grease Trap, Commercial Grease Trap, One piece inlet and outlet, Plumbing Interceptor, IAPMO Listed interceptor, PDI certified Interceptor, ASME certified Interceptor, CSA certified interceptor, CONFORMS TO ASME, COMPLIES WITH ASME, TESTED TO ASME, Grease Trap for Food Service, Plastic Interceptor for Commercial Kitchens, FOG Grease Trap, GRZR, GRZE-25, GRZE25, GRZE 25, GRZE-50, GRZE50, GRZE 50, GRZE-75, GRZE75, GRZE 75

    技術仕様
    • Unique refGRZE
    • コレクションセットLight Commercial Drainage
    • コレクションGrease Interceptor
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-17
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水