製品の公開
QPPM9H15C-3 QickPort® Manifold
Zurn

QPPM9H15C-3 QickPort® Manifold

Google翻訳”,

ZurnPEX® 1インチ径ポリサルホン製QickPort®プレアセンブルマニホールド。温水・冷水用1/2インチオスストレートパイプねじ出口と1インチオスストレートパイプねじ入口を備えています。マニホールドは180°Fで最大100 PSIの圧力に対応しています。オプションで遮断弁を追加することで、各配管ラインのオン/オフを個別に制御できます。NSF認証取得済み。飲料水専用です。

特徴:

  • 組み立て済みマニホールド、耐腐食性ポリマーおよびステンレス鋼構造
  • 設置時間の短縮、より早くお湯を供給
  • 温度と圧力の変動を排除します
  • 10年保証
技術仕様
  • Unique refQPPM9H15C-3
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-08-07
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水

対応地域

北米
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
5つ星のうち4.8 4.8 (26)
5つ星のうち4.5 4.5 (13)
5つ星のうち4.8 4.8 (6)