製品の公開
QQFST553GFX Crimp XL Brass (RFS) Sprinkler Head Tee – 1" Barb x 1" Barb x 1/2" FPT
QQFST553GFX Crimp XL Brass (RFS) Sprinkler Head Tee – 1" Barb x 1" Barb x 1/2" FPT
    Zurn

    QQFST553GFX Crimp XL Brass (RFS) Sprinkler Head Tee – 1" Barb x 1" Barb x 1/2" FPT

    Google翻訳”,

    Zurn PEX® XL-低鉛真鍮 1インチ バーブ x 1インチ バーブ x 1/2インチ NPT。QQFST553GFX は、多目的配管システムでスプリンクラーにメインラインから分岐するために使用されます。EcoBrass® 製。これらの継手は、Zurn PEX® チューブと組み合わせたシステムとして、73°F で 160 PSI、120°F で 130 PSI (防火等級)、180°F で 100 PSI、200°F で 80 PSI の圧力定格となっています。これらの継手は、NSF により、次の規格に準拠していると認定されています: NSF/ANSI 規格 14、NSF/ANSI 規格 61 (付録 G を含む)、ASTM F877、CSA B137.5、ASTM F1807、および UL 1821。

    特徴:

    • 真鍮(鉛フリー基準適合)
    • 銅製圧着リングと併用してください。
    • 住宅用消火スプリンクラーシステムでの使用向け
    • NSF認証取得済み、UL 1821認証取得済み


    仕様
    • keywords: plumbing fittings, pipe fittings accessories, kitchen plumbing fittings, bathroom fittings hardware, installation fittings, utility pipe connectors, metal plumbing fittings, durable pipe fittings, general hardware fittings, sink fittings accessories, water connection fittings, construction fittings hardware

    技術仕様
    • Unique refQQFST553GFX
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-07-06
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水

    対応地域

    北米