製品の公開
Z1805 12" Industrial Standard Sanitary Floor Drain
Z1805 12" Industrial Standard Sanitary Floor Drain
    Zurn

    Z1805 12" Industrial Standard Sanitary Floor Drain

    Google翻訳”,

    Z1805 12 [305] 直径 x 6 [152] 深さ、12 ゲージ、タイプ 304 ステンレス鋼製工業用衛生排水管。100% 紡糸排水管本体構造、傾斜底設計、最小連続溶接を特徴としています。リフト ハンドル付きの取り外し可能な穴あき沈殿物バケツ、超高耐久性スロット付き格子、プレポア安定アンカー タブ、滑らかなビード ブラスト仕上げが付属しています。排水管は米国 FDA の耐腐食性基準を満たしています。

    特徴:

    • シームレスな排水ボディ構造と傾斜した底部デザインにより、確実な排水が実現します。
    • 施工前に安定アンカータブを設置し、設置中に排水口を固定します。
    • 見た目を美しく保つ、清潔で美しいサテン仕上げ
    • 格子、バケツ、ストレーナーの開口部を最適化し、自由な流れを実現
    • USDAおよびFDA準拠

    キーワード: ステンレス鋼製床排水管、衛生床排水管、耐腐食性、工業用床排水管、沈殿バケツ、衛生床排水管、自由流動排水、工業用衛生床排水管、シームレス排水管本体構造、工業用衛生排水管、スパン排水管、信頼性の高い排水ソリューション、負荷定格、ストレーナー、格子、ステンレス鋼製排水管、モジュラートレンチシステム

    利用可能なモデル

    Z1805 | Z1805-12B | Z1805-12S

    技術仕様
    • Unique refZ1805
    • コレクションセットFloor Drains
    • コレクションStainless Steel - Industrial Sanitary
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-06-30
    • エディション3
    • 高さ(inch)8.75
    • 幅(inch)12
    • 奥行き(inch)12
    関連
    • 主なマテリアルStainless steel 304
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG015130
    • ETIM 名Drains
    • Uniclass2015コードSs_30_75
    • Uniclass2015詳細Roof, floor and paving drainage systems
    • MasterFormat 2014 コード22 13 19.13
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Drains
    • OmniClassNumber23-31 27 00
    • OmniClassタイトルFloor Drains