製品の公開
Z1805-12B 12" Round Industrial High-Capacity Sanitary Floor Drain
Zurn

Z1805-12B 12" Round Industrial High-Capacity Sanitary Floor Drain

Google翻訳”,

ZURN Z1805-12B 直径 12 [305] × 深さ 6 [152]、12 ゲージ、タイプ 304 ステンレス鋼製の工業用大容量衛生床排水口は、継ぎ目のない排水口本体構造と傾斜したサンプ底、指穴付きの緩めにセットされた超高耐久性スロット付き格子 (厚さ 1/2 [13] のプレートと 1/2 [13] の傾斜防止ラグ付き)、1-1/16 [27] のトップフレーム、持ち上げハンドル付きの穴あき取り外し可能沈殿物バスケット、プレキャスト安定化コンクリートアンカータブ、ビーズブラスト仕上げが特徴です。

特徴:

  • 超高耐久性グレーチングの最適化された開口面積と、大容量の排水ボディおよび沈殿物バスケットにより、スムーズな排水性能を実現。
  • 底面が傾斜したデザインにより、水たまりができるリスクを最小限に抑え、衛生的な排水を促進します。
  • 12ゲージの継ぎ目のない排水口本体構造により、細菌が繁殖する可能性のある箇所が減少する。
  • ASME A112.6.3 に基づく重機通行に対する耐荷重定格 - 7,500 ~ 10,000 ポンド。
  • 304または316ステンレス鋼製をご用意しております。
  • 超高耐久性スロット付きまたは周囲ギャップ付きグリル、中耐久性穴あきグリル、3/4インチまたは1/2インチのグリルからお選びください。
  • 2インチ、3インチ、4インチ、または6インチのノーハブ(スケジュール10)またはバットウェルド(スケジュール40)コンセントが選択可能です。
  • 持ち運びやすいように、穴あきタイプの取り外し可能な沈殿物バスケットと持ち手が標準装備されています。
  • 排水管の保護を強化するために、EZマグネットロックセカンダリストレーナーを装着してください。
  • 米国農務省(USDA)のガイドラインに適合
仕様
  • keywords: 12" round high‑capacity sanitary drain, seamless sloped stainless body, extra heavy‑duty grate, sediment bucket, FDA/USDA compliant, optimized free‑flow drainage performance.

技術仕様
  • Unique refZ1805-12B
  • コレクションセットFloor Drains
  • コレクションStainless Steel - Industrial Sanitary
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-02
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水