製品の公開
Z1840-6 Sanitary Cleanout (-6B and -6S)
Z1840-6 Sanitary Cleanout (-6B and -6S)
    Zurn

    Z1840-6 Sanitary Cleanout (-6B and -6S)

    Google翻訳”,

    直径6-5/8インチ(168mm)、ゲージ12、タイプ304ステンレス鋼製の丸型工業用衛生排水口。頑丈な格子(厚さ1/2インチ(13mm)のプレート)、PVCプラグ、ビーズブラスト仕上げが特徴です。この排水口は、耐腐食性に関して米国FDA規格に適合しています。

    特徴:

    • 工業用衛生清掃設備には頑丈な格子が備えられています
    • PVCプラグが標準装備されています
    • ビーズブラスト仕上げが標準装備
    • 排水口は、耐腐食性に関して米国FDAの基準を満たしています。
    • 幹線配管の清掃が必要な際に簡単にアクセスできるように設計されています。
    仕様
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    技術仕様
    • Unique refz1840-6-industrial-sanitary-cleanout
    • コレクションセットDrains (Wastes)
    • コレクションZ1800 Series
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-03-21
    • エディション1
    • 高さ(inch)4.65
    • 幅(inch)6
    • 奥行き(inch)6
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_25_30_30
    • Uniclass2015詳細Floor plates, gratings and edgings
    • MasterFormat 2014 コード22 05 76
    • MasterFormat 2014 タイトルFacility Drainage Piping Cleanouts
    • OmniClassNumber23-11 21 21 17
    • OmniClassタイトルCleanouts
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING