製品の公開
Z1840-8 Sanitary Cleanout (-8B and -8S)
Z1840-8 Sanitary Cleanout (-8B and -8S)
    Zurn

    Z1840-8 Sanitary Cleanout (-8B and -8S)

    Google翻訳”,

    Z1840 8 インチ ステンレス鋼工業用サニタリー クリーンアウト、PVC プラグ付きの頑丈なカバーが特徴

    • 工業用サニタリークリーンアウトは頑丈な火格子を備えています
    • PVCプラグを標準装備
    • ビーズブラスト仕上げを標準装備
    • ドレンは耐腐食性に関する米国 FDA 基準を満たしています
    • 幹線を掃除する必要があるときに簡単にアクセスできるように設計されています
    • ラウンド & スクエア トップと 304SS & 316SS の両方で利用可能

    利用可能なモデル

    Z1840-8B | Z1840-8S

    仕様
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    技術仕様
    • Unique refZ1840-8
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-03-21
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_25_30_30
    • Uniclass2015詳細Floor plates, gratings and edgings
    • MasterFormat 2014 コード22 05 76
    • MasterFormat 2014 タイトルFacility Drainage Piping Cleanouts
    • OmniClassNumber23-11 21 21 17
    • OmniClassタイトルCleanouts
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING