製品の公開
Z415-LR Ligature-Resistant "Type LR" Round Floor Drain
Zurn

Z415-LR Ligature-Resistant "Type LR" Round Floor Drain

Google翻訳”,

ZURN Z415LR 床およびシャワー排水口、デュラコーティング鋳鉄製本体、底部排水口、反転可能なメンブレンクランプと浸透スロット付き調整可能なカラーの組み合わせ、および「TYPE LR」軽量、かかとが挟まれにくい、ADA準拠、破壊行為防止、首吊り防止**ストレーナー。

特徴:

  • ループを防ぐように設計された独自のテーパー状のラジアルバッフルを備えています。
  • 流線型のストレーナーは挟み込みを防ぎ、自傷行為に使う物を隠す能力を低下させる。
  • 研磨仕上げにより耐切創性があり、耐破壊性ネジにより排水管の分解を防ぎます。
  • 最大7.5GPMで水を素早く排出
  • 一般的な医療用化学薬品や液体による通常の摩耗に耐え、洗浄も容易です。
  • 病院や精神医療施設における患者室、浴室、公衆トイレ、シャワー室、厨房、共用エリアなどの歩行者通行量の多い場所での使用を想定した軽荷重対応設計。
  • デュラコーティングされた鋳鉄製本体、反転可能なメンブレンクランプと浸透穴付き調整可能なカラーの組み合わせ。304ステンレス鋼とニッケルブロンズ製の天板もご用意。
  • ADAおよびヒールプルーフ準拠
仕様
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

技術仕様
  • Unique refZ415-LR
  • コレクションセットFloor Drains
  • コレクションFinish Floor Drains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-31
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水