製品の公開
Z5738 “Top Spud Urinal"
Zurn

Z5738 “Top Spud Urinal"

Google翻訳”,

ガラス質陶器、0.125-0.5 gpf [0.5-1.9Lpf]、高効率、壁掛け、一体型トラップ、3/4インチトップスパッド接続、隠しユニバーサルレトロフィット壁ブラケット、2インチアウトレット接続、破壊行為防止アウトレットストレーナーを備えたウォッシュアウト小便器

コンプライアンス:

ADA準拠、マサチ​​ューセッツ州承認、ASME A112.19.2/CSA B45.1、CSA B45.1、cUPC、IPC、NPCC、Watersenseラベル、CECリスト

特徴:

  • Zurn One 超低消費小便器は、Zurn 器具とフラッシュバルブ間の最適なパフォーマンスを実現するように設計されており、業界のパフォーマンス基準を超えながら水を節約します。
  • 0.125-0.5 gpf [0.5-1.9Lpf]
  • ガラス質磁器
  • 高効率な洗浄洗浄アクション
  • 標準の1.0 gpf [3.8 Lpf]システムと比較して最大88%の節水
  • 3/4インチのトップスパッド
  • 2インチIPSアウトレットフランジと一体型トラップ付きゴムガスケット
  • 適切な高さに設置すると、障害者にも対応できる 14 インチ延長リム
  • 破壊行為に強いアウトレットストレーナーを装備
  • 発送重量: 39ポンド

キーワード: u ウォッシュアウト小便器、ミニ小便器、小便器配管、粗い配管の小便器、小便器ミニ

技術仕様
  • Unique refz5738
  • コレクションセットFinish Plumbing - Fixtures
  • コレクションUrinals
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2010-12-06
  • エディション1
  • 高さ(inch)22.5
  • 幅(inch)14.5
  • 奥行き(inch)14.5
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)40
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器