製品の公開
Z.L6.S Hand Washing Zurn One System with 20” x 18” Wall Hung Lavatory with 0.5 GPM Centerset, Battery Powered, Sensor Faucet
Zurn

Z.L6.S Hand Washing Zurn One System with 20” x 18” Wall Hung Lavatory with 0.5 GPM Centerset, Battery Powered, Sensor Faucet

Google翻訳”,

完全なセンサー式手洗いシステムには、20インチ×18インチの陶器製壁掛け洗面器、ADA準拠のハイドロパワー式クロムメッキ4インチ幅ベースセンサー水栓(サーモスタット混合弁付き)、Z8743-PCクロムメッキ鋳造真鍮製ソリッドトップグリッドストレーナー、Z8700-8B-PCシリーズPトラップ、およびZ8804-XL-LR-LK-PCシリーズ給水停止キットが含まれます。

コンプライアンス:

米国障害者ガイドラインおよびANSI A117.1の要件を満たしています。
これらの要件に従ってインストールした場合。
・治具 - ASME A119.2 / CSA B45.1 に準拠
・蛇口 - ASME A112.18.1 / CSA B125 に準拠。

特徴:

  • センターセット式バッテリーセンサー水栓(流量0.5 gpm)
  • メンテナンスが容易で、稼働率が最も高く、総所有コストが最も低い、優れたパフォーマンスを実現します。
  • 仕様と注文を容易にするためのシンプルな型番
  • すぐに設置できる完全な配管システム
  • メーカー1社による包括的な延長保証
  • 相補的な構成要素を組み合わせることで、シームレスな節水システムを実現します。
仕様
  • keywords: Zurn One Systems, Lavatory

技術仕様
  • Unique refZL6S
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-16
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器

対応地域

北米