製品の公開
Z.UR1.M Manual Zurn One Urinal System with 0.125 GPF Flush Valve
Zurn

Z.UR1.M Manual Zurn One Urinal System with 0.125 GPF Flush Valve

Google翻訳”,

Zurn社製の、EcoVantage®高効率0.125 gpf手動作動式壁掛け業務用小便器システム一式。Z5755-U Omni-Floトップスパッド小便器、Z6003AV-ULF露出型手動作動式クロムメッキ小便器フラッシュメーター(左右どちらの給水にも対応)付き。

コンプライアンス:

これらの要件に従って設置した場合、米国障害者ガイドラインおよびANSI A117.1の要件を満たします。
・治具 - ASME A112.19.2 / CSA B45.1 に準拠
・フラッシュバルブ - ASSE 1037 / ASME A112.1037 / CSA B125.37 に準拠

特徴:

  • 0.125 GPFフラッシュバルブ付き手動式小便器システム
  • メンテナンスが容易で、稼働率が最も高く、総所有コストが最も低い、優れたパフォーマンスを実現します。
  • 仕様と注文を容易にするためのシンプルな型番
  • すぐに設置できる完全な配管システム
  • メーカー1社による包括的な延長保証
  • 相補的な構成要素を組み合わせることで、シームレスな節水システムを実現します。


仕様
  • keywords: Zurn One Systems, Urinal

技術仕様
  • Unique refZUR1M
  • コレクションセットManual Flush Valves - Flushometer - Water Closet
  • コレクションDiaphragm
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-09
  • エディション1
  • 高さ(inch)28.62
  • 幅(inch)18.43
  • 奥行き(inch)14.25
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 正味重量(lbs)65
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ