製品の公開
Z100-C-EA 15" Diameter Main Roof Drain, with Low Silhouette Dome, Underdeck Clamp and Adjustable Extension
Zurn
アーカイブ

Z100-C-EA 15" Diameter Main Roof Drain, with Low Silhouette Dome, Underdeck Clamp and Adjustable Extension

The Zurn Z100-C-EA 15" Diameter roof drain. Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard, adjustable extension, underdeck clamp and low silhouette Poly-Dome.
仕様
  • 15" Diameter roof drain. Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard, adjustable extension, underdeck clamp and low silhouette Poly-Dome.
技術仕様
  • Unique refzurn-z100-c-ea
  • コレクションセットRoof Drains
  • コレクションPrimary Roof Drains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-04-01
  • エディション2
  • 幅(inch)15
  • 奥行き(inch)15
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 副マテリアルポリエチレン
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水

類似製品

5つ星のうち4.8 4.8 (26)
5つ星のうち4.4 4.4 (12)
5つ星のうち4.5 4.5 (29)