製品の公開
Z5420 Siphon Jet Service Sink
Z5420 Siphon Jet Service Sink
    Zurn

    Z5420 Siphon Jet Service Sink

    Google翻訳”,

    Z5420 ガラス質磁器、一体型フラッシングリム、ZurnSHIELD、セラミック釉薬、1-1/2 インチのトップスパッドを備えた床置き式ブローアウトサービスシンク。前面と側面のステンレススチールリムガードが付属。

    特徴:

    • 27” [686 mm] x 20-1/2” [521 mm]
    • ガラス質磁器
    • ZurnSHIELD セラミック釉薬は、汚れや臭いの原因となるカビやバクテリアの繁殖を抑制して器具を保護する永久的な表面を作り出し、ボウルの洗浄に必要な時間、化学薬品、水の量を削減します。
    • 床置き型サービスシンク
    • サイフォンジェットアクション
    • 一体型フラッシングリム
    • 1-1/2インチのトップスパッド
    • 水面: 10” x 10”
    • トラップシール深さ:3-1/8”
    • 発送重量60ポンド

    キーワード:床置き型サービスシンク。サイフォンジェットサービスシンク、サイフォンジェットアクション、床置き型ブローアウトサービスシンク、一体型フラッシングリム、ステンレススチールリムガード、床置き型サイフォン
    ジェットサービスシンク

    技術仕様
    • Unique refzurn-z5420
    • コレクションセットFinish Plumbing - Fixtures
    • コレクションSpecialty Fixtures
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2014-09-29
    • エディション2
    • 高さ(inch)20
    • 幅(inch)27
    • 奥行き(inch)20.5
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)60
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器