製品の公開
Z5617-BWL HET Back Spud Wall Hung Flush Valve Toilet with ZurnSHIELD™ glaze
Z5617-BWL HET Back Spud Wall Hung Flush Valve Toilet with ZurnSHIELD™ glaze
    Zurn

    Z5617-BWL HET Back Spud Wall Hung Flush Valve Toilet with ZurnSHIELD™ glaze

    Google翻訳”,
    システムには、露出した手動Z6000AV-HET高効率フラッシュメーターバルブとガラス質の陶磁器製壁掛けトイレが付属しています。このシステムは、フラッシュあたりわずか1.28ガロンで業界標準に準拠するように設計されています。 EcoVantage®手動バルブは、ZurnのAquaVantage®TPE、クロラミン耐性、目詰まり防止フィルターバイパスを備えたデュアルシールダイアフラムを備えた、露出した静かなダイアフラムタイプです。バルブには、非ホールドオープンおよびリークハンドル機能なし、高背圧真空ブレーカー、ワンピース六角カップリングナット、調整可能なテールピース、スパッドカップリング、およびトップスパッド接続用のフランジがあります。コントロールストップには、内部サイフォンガード保護があります。内部シールはクロラミン耐性材料で作られています。ガラス質のチャイナトイレは、1-1 / 2 "のトップスパッドで、2-1/8"の完全にガラス張りのトラップウェイとサイフォンジェットアクションを備えています。バルブとトイレは、1.6 gpfの従来のトイレよりも最適なパフォーマンスと20%の節水を提供するように設計されたシステムです。
    • Zurn One HETトイレシステムは、ZurnフィクスチャとZurnフラッシュバルブの間で最適なパフォーマンスを発揮して水を節約するように設計されています。
    • 1.28 gpf(フラッシュあたりのガロン)4.8 Lpf
    • 標準の1.6gpfシステムに比べて20%の節水
    • ガラス質の陶磁器
    • 細長いフロントリム
    • 2-1 /8"完全にガラス張りのトラップウェイ
    • 高効率サイフォンジェットフラッシュアクション
    • Zurn製品システムコンポーネントの互換性と品質保証
    • 出荷重量:40ポンド。
    技術仕様
    • Unique refzurn-z5617-bwl
    • コレクションセットFinish Plumbing - Fixtures
    • コレクションWater Closets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2012-10-12
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ