製品の公開
Z81104-XL AquaSpec® 4" Centerset Deck-Mount Lavatory Faucet with 4" Wrist Blade Handles
Z81104-XL AquaSpec® 4" Centerset Deck-Mount Lavatory Faucet with 4" Wrist Blade Handles
Z81104-XL AquaSpec® 4" Centerset Deck-Mount Lavatory Faucet with 4" Wrist Blade Handles
Z81104-XL AquaSpec® 4" Centerset Deck-Mount Lavatory Faucet with 4" Wrist Blade Handles
Z81104-XL AquaSpec® 4" Centerset Deck-Mount Lavatory Faucet with 4" Wrist Blade Handles
    Zurn

    Z81104-XL AquaSpec® 4" Centerset Deck-Mount Lavatory Faucet with 4" Wrist Blade Handles

    Google翻訳”,

    一体型シャンク、1/4回転式セラミックディスクカートリッジ、長さ4インチ(102mm)の一体型鋳造吐水口を備えた、磨き仕上げのクロムメッキ鋳造真鍮製蛇口本体。ユニットには、2.2 GPM(8.3 L)の圧力補償エアレーター(流量に関するANSI A112.18.1規格に準拠)、4インチ(102mm)の耐破壊性カラーコード付き金属製リストブレードハンドル、取り付け金具、標準洗面台ライザー用1/2インチNPSMカップリ​​ングナットが付属しています。Zurn Lead Free製品(-XL)は、耐久性に優れた高品質の真鍮製蛇口と備品のラインで、濡れ面の加重平均鉛含有量を0.25%以下にすることを義務付ける安全飲料水法(SDWA)第1417条に準拠するように設計・製造されています。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州MA承認
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • NSF標準372
    • CSA B125.1
    • cUPC
    • IPCリスト
    • NPCCに掲載
    • CEC上場

    特徴:

    • 耐久性の高い1/4回転セラミックディスクカートリッジ
    • クロムメッキの鋳造真鍮ボディと一体型シャンク
    • 2.5インチの耐破壊性カラーコード付き金属ハンドル
    キーワード: 洗面所用蛇口、手動蛇口、Auqa Spec、Zurn Aqua Spec、Zurn手動蛇口

      技術仕様
      • Unique refzurn-z81104-xl
      • コレクションセットAquaSpec Faucet - Manual
      • コレクションDeck Mount
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2018-04-10
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアル真鍮
      • 設計国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
      • UNSPSC名称Table lamp fixture
      • UNSPSC39111510
      • Uniclass2015コードPr_40_20_87
      • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
      • MasterFormat 2014 コード22 42 39
      • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
      • OmniClassNumber23-31 11 00
      • OmniClassタイトルFaucets