製品の公開
ZER6000AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragms
    Zurn

    ZER6000AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragms

    Google翻訳”,

    Zurn Hydro•X® Power シリーズのトイレ用センサー フラッシュ バルブは、信頼性の高いハンズフリー操作が可能な設計で、業務用トイレの寿命まで持続します。この水力発電式トイレ用センサー フラッシュ バルブは、配線や電池交換が不要なため、設置とメンテナンスのコストが低く抑えられます。ギア操作式フラッシュ バルブは、詰まりにくい 3 重フィルター ダイヤフラムを備えています。センサーで作動するため、タッチ ポイントがなくなり、より衛生的な環境が実現します。Hydro•X® Power 蛇口と組み合わせて、持続可能なトイレの目標を最大限に達成しましょう。

    コンプライアンス:

    ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37 • ADA準拠 •WaterSense準拠(適切な流量で使用する場合) • CECおよびCALGREEN準拠(1.1、1.28、および1.28/1.1(-DF)のみ)

    特徴:

    • Hydro•X® Powerテクノロジーは、商業用トイレの寿命に合わせて設計された再生可能で途切れない水力発電を提供することで、持続可能なパフォーマンスを実現します。
    • EZ Gearテクノロジーを採用したギア駆動のセラミックカートリッジは、ゴミや堆積物の影響を受けにくく、メンテナンスが簡単で、ソレノイドよりも長持ちし、性能も優れています。
    • 業界をリードするトリプルフィルターAquaVantageダイヤフラム、ガスケット、シールは、耐薬品性熱可塑性エラストマーで作られており、従来のゴムよりも8〜10倍長持ちし、メンテナンスコストを削減します。
    • 自動タッチレスセンサーの起動により、トイレを流さずにゲストが訪れる回数が減り、細菌の伝染を減らすことができます。
    • 真の機械式オーバーライドボタンにより、オンデマンドの手動洗浄が可能
    • 高度に磨かれたクロムメッキ仕上げの頑丈な構造により、現代的なデザインで長期的な耐久性と破壊行為への耐性を実現 • 24時間標準のラインフラッシングにより、停滞を最小限に抑え、器具トラップシールを維持し、非活動期間中の下水ガスから保護します。
    • ユーザーが見えるLEDインジケータライト
    • 露出型フラッシュ バルブには、内部サイフォン ガード保護機能付き 1 インチ コントロール ストップ、耐破壊性ストップ キャップ、耐汗性ソルダー キット、セット スクリュー付き鋳造壁フランジ、および 1-1/2 インチ トップ スパッド入口用の高圧真空ブレーカー アセンブリも装備されています。

    キーワード: センサー式フラッシュバルブ、ハンズフリー操作、ソレノイドなし、トップマウント式フラッシュバルブ、トイレ用フラッシュバルブ、水力発電、Hydro•X Power、セラミックギア、ギア式フラッシュバルブ、詰まり防止フィルター付きダイヤフラム、AquaVantage ダイヤフラム、タッチレス、機械式オーバーライドボタン、ラインフラッシング、フラッシュメーター

    技術仕様
    • Unique refzurn-zer6000av-hyd
    • コレクションセットSensor Flush Valves - WC
    • コレクションGear Drive Hydropowered
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-10
    • エディション2
    • 高さ(inch)17
    • 幅(inch)8
    • 奥行き(inch)4
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011594
    • ETIM 名Electronic toilet flusher
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_91
    • Uniclass2015詳細WC flushing valves
    • MasterFormat 2014 コード22 42 43
    • MasterFormat 2014 タイトルFlushometers
    • OmniClassNumber23-31 25 00
    • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties