製品の公開
ZER6000AV-TM Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Water Closets With Ceramic Gears and AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-TM Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Water Closets With Ceramic Gears and AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-TM Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Water Closets With Ceramic Gears and AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-TM Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Water Closets With Ceramic Gears and AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-TM Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Water Closets With Ceramic Gears and AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-TM Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Water Closets With Ceramic Gears and AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-TM Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Water Closets With Ceramic Gears and AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-TM Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Water Closets With Ceramic Gears and AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-TM Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Water Closets With Ceramic Gears and AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-TM Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Water Closets With Ceramic Gears and AquaVantage® Diaphragms
    Zurn

    ZER6000AV-TM Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Water Closets With Ceramic Gears and AquaVantage® Diaphragms

    Google翻訳”,

    ZER EZ ギア駆動式水洗トイレ フラッシュ バルブは、セラミック ディスク カートリッジとモーター ギア駆動操作の二重動作で高性能に設計されています。磨き上げられたクロムメッキ仕上げ、モダンなトップマウント設計、静かなダイヤフラム操作は、商業用トイレの新設や改修に最適です。

    コンプライアンス:

    ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37、ADA準拠、cUPCリスト、WaterSense:この製品は、システム全体が水効率と性能の要件を満たすように、互換性のある流量のWaterSenseラベル付き対応製品と一緒に使用する必要があります。

    特徴:

    • EZ Gearテクノロジーを採用したギア駆動セラミックカートリッジは、ゴミや堆積物の影響を受けにくく、メンテナンスが簡単で、ソレノイドよりも長持ちし、性能も優れています。
    • 真の機械式手動オーバーライドボタンにより、オンデマンドの洗浄が可能
    • 標準のバッテリー操作。オプションのハードワイヤーとバッテリーバックアップにより、停電時でも中断なく操作可能
    • フィルター付きAquaVantage®ダイヤフラム、ガスケット、シールは耐薬品性熱可塑性エラストマーで作られており、従来のゴムよりも8~10倍長持ちします。
    • トグル機能により、オプションで24時間ラインフラッシングが可能になり、停滞を最小限に抑え、器具トラップシールを維持して、非活動期間中の下水ガスから保護します。
    • 自動タッチレスセンサーの起動により、トイレを流さずにゲストが訪れる回数が減り、細菌の伝染を減らすことができます。
    • 精密ギア作動により安定した洗浄を実現
    • センサー式フラッシュバルブ、自動トイレ洗浄装置、モーションセンサー式トイレ洗浄装置、ダイヤフラム式フラッシュバルブ、ギア駆動式フラッシュ、タッチレスフラッシュ、ノータッチフラッシュ

    キーワード: Zurn®、AquaSense®、AquaVantage®、Go Blue®、センサー式フラッシュバルブ、自動トイレ洗浄装置、モーションセンサー式トイレ洗浄装置、ダイヤフラム式フラッシュバルブ、ギア駆動式フラッシュ、タッチレスフラッシュ、ノータッチフラッシュ、フラッシュメーター、自動フラッシュバルブ、Zurn フラッシュバルブ、Zurn フラッシュバルブ、タッチレスフラッシュバルブ

    技術仕様
    • Unique refzurn-ZER6000AV-TM
    • コレクションセットFinish Plumbing - Flush Valves
    • コレクションZER-TM Series
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-30
    • エディション2
    • 高さ(inch)15.37
    • 幅(inch)2.25
    • 奥行き(inch)4.75
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアル亜鉛
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011594
    • ETIM 名Electronic toilet flusher
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_91
    • Uniclass2015詳細WC flushing valves
    • MasterFormat 2014 コード22 42 43
    • MasterFormat 2014 タイトルFlushometers
    • OmniClassNumber23-31 25 00
    • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties