製品の公開
ZG6915 AquaSense® 4 in. Base Sensor Faucet with Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6915 AquaSense® 4 in. Base Sensor Faucet with Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6915 AquaSense® 4 in. Base Sensor Faucet with Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6915 AquaSense® 4 in. Base Sensor Faucet with Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6915 AquaSense® 4 in. Base Sensor Faucet with Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6915 AquaSense® 4 in. Base Sensor Faucet with Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6915 AquaSense® 4 in. Base Sensor Faucet with Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6915 AquaSense® 4 in. Base Sensor Faucet with Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6915 AquaSense® 4 in. Base Sensor Faucet with Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6915 AquaSense® 4 in. Base Sensor Faucet with Gear-driven Ceramic Cartridge
    Zurn

    ZG6915 AquaSense® 4 in. Base Sensor Faucet with Gear-driven Ceramic Cartridge

    Google翻訳”,

    Zurn AquaSense® センサー水栓は、ギア駆動のセラミックカートリッジ操作と再生可能な水力発電を利用して、より衛生的で持続可能かつ信頼性の高いトイレ体験を実現します。標準装備の高効率、0.5 gpm の低流量、調整可能なタイムアウト機能は、持続可能性の目標を達成するために節水に役立ちます。Zurn Elkay の Bluetooth アプリ PlumbPro を使用して、ワイヤレスで使用設定をカスタマイズできます。リアルタイム データを含むフリート管理のために、スマート デバイス バージョンにアップグレードしてください。Zurn 鉛フリー製品は、耐久性のある高品質の真鍮製水栓と器具で、濡れた表面の加重平均鉛含有量を 0.25% 以下にすることを義務付ける安全飲料水法 (SDWA) のセクション 1417 に準拠するように設計および製造されています。

    コンプライアンス:

    A112.18.1 / CSA B125.1 に準拠、ADA 準拠、UPC 鉛フリー準拠、CEC および NYC 604.4 準拠 (適切な流量で使用する場合)、WasterSense 準拠 (適切な流量で使用する場合)

    特徴:

    • EZ Gearテクノロジーを採用したギア駆動セラミックカートリッジは、ゴミや堆積物の影響を受けにくく、メンテナンスが簡単で、ソレノイドよりも長持ちし、性能も優れています。
    • Hydro•X Power®テクノロジーオプションは、商業用トイレの寿命にわたって持続するように設計された再生可能で途切れない水力発電を提供することで、持続可能なパフォーマンスを実現します。
    • 直感的で簡単、遅延のないタッチレスセンサーによる水活性化
    • 使用場所でのワイヤレスプログラム可能な計測、オンデマンドまたは自動ラインフラッシング、タイムアウト、センサー感度設定のための Bluetooth アプリ標準
    • 接続された配管エコシステムのリモート監視とリアルタイムの使用状況分析のためのplumbSMART接続オプション
    • 標準出荷時は高効率水流量 0.5 GPM で出荷されますが、他の流量も利用可能です。
    • 静かな水の流れとウォーターハンマーを排除するソフトクローズ技術
    • ポリッシュクローム仕上げとブラッシュニッケル仕上げをご用意

    キーワード: センサー蛇口、タッチレス蛇口、センサー作動式蛇口、Hydro•X Power® テクノロジー、水力発電、再生可能水力発電、ギア駆動セラミックカートリッジ、高効率蛇口、低流量、カスタマイズ可能な使用可能設定、リモート設定、Zurn Elkay Bluetooth アプリ、商業用蛇口、自動蛇口、自動蛇口、

    技術仕様
    • Unique refzurn-zg6915
    • コレクションセットLavatory Faucet - Sensor
    • コレクションDeck Mount
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-09
    • エディション1
    • 高さ(inch)4.5
    • 幅(inch)6
    • 奥行き(inch)6.75
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011328
    • ETIM 名Washbasin mixing tap
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 42 39
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets