製品の公開
ZG6922 AquaSense® Wall Mount 5-3/8 in. Gooseneck Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6922 AquaSense® Wall Mount 5-3/8 in. Gooseneck Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6922 AquaSense® Wall Mount 5-3/8 in. Gooseneck Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6922 AquaSense® Wall Mount 5-3/8 in. Gooseneck Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6922 AquaSense® Wall Mount 5-3/8 in. Gooseneck Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6922 AquaSense® Wall Mount 5-3/8 in. Gooseneck Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6922 AquaSense® Wall Mount 5-3/8 in. Gooseneck Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6922 AquaSense® Wall Mount 5-3/8 in. Gooseneck Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6922 AquaSense® Wall Mount 5-3/8 in. Gooseneck Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6922 AquaSense® Wall Mount 5-3/8 in. Gooseneck Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
    Zurn

    ZG6922 AquaSense® Wall Mount 5-3/8 in. Gooseneck Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge

    Google翻訳”,

    Zurn AquaSense® バックマウントセンサー蛇口は、ギア駆動のセラミックカートリッジ操作と再生可能な水力発電を利用して、より衛生的で持続可能で信頼性の高いトイレ体験を実現します。標準の高効率、0.5 gpm の低流量、調整可能なタイムアウト機能により、水を節約して持続可能性の目標を達成できます。使用設定をカスタマイズ
    Zurn Elkay の Bluetooth アプリ PlumbPro を使用すると、ワイヤレスで操作できます。リアルタイム データを含む車両管理を行うには、スマート デバイス バージョンにアップグレードしてください。Zurn Lead Free 製品は、濡れた表面の加重平均鉛含有量が 0.25% 以下であることを義務付ける安全飲料水法 (SDWA) のセクション 1417 に準拠するように設計および製造された、耐久性のある高品質の真鍮製蛇口と器具です。

    コンプライアンス:

    • A112.18.1 / CSA B125.1に準拠 • ADA準拠 • UPC鉛フリー準拠 • CECおよびNYC 604.4準拠(適切な流量で使用した場合)

    特徴:

    • EZ Gearテクノロジーを採用。モーターギア駆動のセラミックカートリッジはゴミや堆積物の影響を受けにくく、メンテナンスが簡単。ソレノイドよりも長持ちし、性能も優れています。
    • Hydro•X Power ® テクノロジーは、商業用トイレの寿命にわたって持続するように設計された、再生可能で中断のない水力発電を提供することで、持続可能なパフォーマンスを実現します。
    • 直感的で簡単、遅延のないタッチレスセンサー水活性化
    • Bluetooth 対応で使用場所でのワイヤレス調整が可能:
      • 調整可能なタイムアウト機能(デフォルトのタイムアウトは30秒)
      • 衛生的なラインフラッシング(オンデマンドまたはプログラム)
      • 検知モード(オンデマンドまたは計測)
      • センサー範囲調整
      • バッテリー状態
    • 末尾に -W2 が付いた plumbSMART™ 接続オプションは、接続された配管エコシステムのリモート監視とリアルタイムの使用状況分析に使用できます。
    • 標準出荷時は高効率水流量 0.5 GPM で出荷されますが、他の流量も利用可能です。
    • 静かな水の流れとウォーターハンマーを排除するソフトクローズ技術
    • 磨き仕上げのクロムメッキ鋳造真鍮構造

      キーワード: センサー蛇口、タッチレス蛇口、センサー作動式蛇口、Hydro•X Power® テクノロジー、水力発電、再生可能水力発電、ギア駆動セラミックカートリッジ、高効率蛇口、低流量、カスタマイズ可能な使用可能設定、リモート設定、Zurn Elkay Bluetooth アプリ、業務用蛇口、自動蛇口、自動蛇口

      技術仕様
      • Unique refzurn-zg6922
      • コレクションセットLavatory Faucet - Sensor
      • コレクションWall Mount
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2024-05-10
      • エディション1
      • 高さ(inch)12.12
      • 幅(inch)2.25
      • 奥行き(inch)6.75
      関連
      • 主なマテリアル真鍮
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 正味重量(lbs)6
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
      • IFC分類サニタリーターミナル
      • ETIM コードEC011328
      • ETIM 名Washbasin mixing tap
      • Uniclass2015コードPr_40_20_87
      • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
      • MasterFormat 2014 コード22 42 39
      • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
      • OmniClassNumber23-31 11 00
      • OmniClassタイトルFaucets