製品の公開
Z6003AV AquaVantage® ‘AV’ Exposed Urinal Flush Valve
Z6003AV AquaVantage® ‘AV’ Exposed Urinal Flush Valve
    Zurn

    Z6003AV AquaVantage® ‘AV’ Exposed Urinal Flush Valve

    Google翻訳”,

    露出型で静かなダイヤフラム型、クロームメッキのフラッシュメーターバルブで、外側は研磨されています。Zurn の AquaVantage® TPE、クロラミン耐性、二重シールダイヤフラム、詰まり耐性、三重フィルターバイパスを備えています。このバルブは ADA に準拠しており、非ホールドオープンおよびノー​​リークハンドル機能、高背圧真空ブレーカー、一体型六角カップリングナット、調整可能なテールピース、スパッドカップリング、および上部スパッド接続用フランジを備えています。コントロールストップには、内部サイフォンガード保護、破壊行為防止ストップキャップ、耐汗はんだキット、およびセットスクリュー付き鋳造壁フランジが備わっています。内部シールはクロラミン耐性材料で作られています。

    コンプライアンス:

    • ADA準拠
    • マサチューセッツ州承認
    • アセ1037
    • 規格
    • CSA® B125.37
    • cUPC®
    • Watersense ラベル (-EWS および -ULF)

    特徴:

    • 目詰まり防止トリプルフィルターダイヤフラム
    • 耐薬品性ガスケットとシールにより、メンテナンスコストを抑えながら耐用年数を延長
    • 漏れ防止シール技術を備えたADA準拠の手動ハンドル
    • 3年間保証

    キーワード: AquaVantage バルブ、手動、フラッシュ バルブ、政府機関の建物、商業施設、高層ビル、ホスピタリティ、軍事施設、オフィス、ヘルスケア、小売、学校システム、教育施設、大学、産業施設、食品サービス、スポーツ コンプレックス/レクリエーション センター、EZShip、EZ Ship、Zurn One Systems Specifier、6003AV、003AV、小便器フラッシュ バルブ、手動フラッシュ バルブ、ダイヤフラム、フラッシュ バルブ、ADA 準拠、トリプル フィルター ダイヤフラム、詰まり防止、耐性ガスケット、フラッシュメーター バルブ、クロラミン耐性、デュアル シール ダイヤフラム、スパッド カップリング、内部サイフォン ガード保護、鋳造壁フランジ

    仕様
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    技術仕様
    • Unique refZurn_z6003av
    • コレクションセットManual Flush Valves - Flushometer - Urinal
    • コレクションDiaphragm
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2010-12-02
    • エディション2
    • 高さ(inch)11.5
    • 幅(inch)4.75
    • 奥行き(inch)2.25
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010023
    • ETIM 名Mechanical urinal flusher
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_79
    • Uniclass2015詳細Urinal flushing valves
    • MasterFormat 2014 コード22 42 43
    • MasterFormat 2014 タイトルFlushometers
    • OmniClassNumber23-27 31 00
    • OmniClassタイトルValves