製品の公開
Z.WC1.S Wall Hung Zurn One Toilet System with 1.1 GPF Battery Powered Sensor Flush Valve
Zurn

Z.WC1.S Wall Hung Zurn One Toilet System with 1.1 GPF Battery Powered Sensor Flush Valve

Google翻訳”,

Zurn社製のEcoVantage®高効率1.1 gpfセンサー作動式、バッテリー駆動式、壁掛け式業務用トイレシステム一式。ZER6000AV-ONE-SM露出型センサー作動式クロムメッキ便器ダイヤフラムフラッシュメーター(左右どちら側でも使用可能)、Z5955SS-ELオープンフロント業務用便座、Z5615-BWL壁掛け式陶器製トイレ(Z5977-NEO NeoSeal出口シーリングガスケットアセンブリキットおよびZ5610-NUT-EXT-KIT付き)。

コンプライアンス:
これらの要件に従って設置した場合、米国障害者ガイドラインおよびANSI A117.1の要件を満たします。
・治具 - ASME A112.19.2 / CSA B45.1 に準拠
・フラッシュバルブ - ASSE 1037 / ASME A112.1037 / CSA B125.37 に準拠

特徴:

  • センサー式壁掛けトイレシステム(1.1GPFバッテリー駆動フラッシュバルブ付き)
  • メンテナンスが容易で、稼働率が最も高く、総所有コストが最も低い、優れたパフォーマンスを実現します。
  • 仕様と注文を容易にするためのシンプルな型番
  • すぐに設置できる完全な配管システム
  • メーカー1社による包括的な延長保証
  • 相補的な構成要素を組み合わせることで、シームレスな節水システムを実現します。
仕様
  • keywords: Zurn One Systems, Water Closet

技術仕様
  • Unique refZWC1S
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-09
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ