製品の公開
Z.WC4.M Manual Zurn One Floor Mounted Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve
Zurn

Z.WC4.M Manual Zurn One Floor Mounted Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve

Google翻訳”,

Zurn社製のEcoVantage®高効率1.28 gpf手動作動式床置き業務用トイレシステム一式。Z6000AV-HET露出型手動作動式クロムメッキ便器(左右どちら側でも使用可能)、Z5955SS-ELオープンフロント業務用便座、Z5655-BWL1床置き陶器製便器、Z5972-COMB便器フランジ出口ガスケットアセンブリキット付き。

コンプライアンス:

これらの要件に従って設置した場合、米国障害者ガイドラインおよびANSI A117.1の要件を満たします。
・治具 - ASME A112.19.2 / CSA B45.1 に準拠
・フラッシュバルブ - ASSE 1037 / ASME A112.1037 / CSA B125.37 に準拠

特徴:

  • 手動式床置き型トイレシステム(1.28GPFフラッシュバルブ付き)
  • メンテナンスが容易で、稼働率が最も高く、総所有コストが最も低い、優れたパフォーマンスを実現します。
  • 仕様と注文を容易にするためのシンプルな型番
  • すぐに設置できる完全な配管システム
  • メーカー1社による包括的な延長保証
  • 相補的な構成要素を組み合わせることで、シームレスな節水システムを実現します。
仕様
  • keywords: Zurn One Systems, Water Closet

技術仕様
  • Unique refZWC4M
  • コレクションセットWall Hung Wash Closet - Toilet
  • コレクションVitreous China
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-19
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルガラス状磁器
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ

対応地域

北米