제품 게시
Vienna Single Sink 630mm
Vienna Single Sink 630mm
    ABI Interiors

    Vienna Single Sink 630mm

    With a white granite construction and a beautiful matte white finish, our Vienna Single Sink makes a statement in any kitchen.

    The Vienna can be either under-mounted or top-mounted and is reassuringly stain, scratch, heat, and impact resistant.

    기술 사양
    • 특징 참조vienna-single-sink-630mm
    • 제품군Kitchen Sinks
    • 제품분류Vienna
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-02-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)233
    • 너비(mm)630
    • 깊이(mm)460
    관련성
    • 주 재료Composite
    • 설계국가오스트레일리아
    • 제조국가중국
    • 순 중량(Kg)17.2
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - 싱크
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 설명Kitchen sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 13
    • OmniClass 제목Dual Sinks