제품 게시
Scala floor 
Scala floor 
    Abstracta

    Scala floor 

    The Scala floor screens are covered by felt on both sides. A steel tube stand holds the floor and table stands in place and emphasises the design’s spontaneous expression. The modules are manufactured from moulded felt cloth with a sound-absorbent filling. The frame is available in a black or white painted version. Scala is 100% recyclable and the fabric is approved by EU Ecolabel.
    기술 사양
    • 특징 참조scala_floor
    • 제품군Acoustic
    • 제품분류Scala
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-07-11
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1650
    관련성
    • 주 재료폴리에스테르
    • 부 재료직물
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 음향 시설
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 오세아니아 아프리카