제품 게시
Contour 21 Washbasin Mixer Thermostatic 1 hole Copper Tails
Armitage Shanks

Contour 21 Washbasin Mixer Thermostatic 1 hole Copper Tails

(tp6) contour 21 washbasin mixer thermostatic 1 hole, single sequential long lever, copper tube inlet
사양
  • Thermostatic single sequential long lever, copper tube inlet
기술 사양
  • 특징 참조A4169
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Water supply fittings for wash basins and troughs
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-01-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)141
  • 너비(mm)62
  • 깊이(mm)123
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 순 중량(Kg)2.85
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
  • IFC 분류밸브
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 설명Washbasin taps
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets

지역 가용성

유럽
영국