제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
armitage-shanks/products/f4ce8efe-532a-44e5-84d1-e24cce007533
홈
카테고리
위생
욕실 설비 시스템
Sandringham SL Washbasin 1 Taphole, Pop-up Waste, Single Lever 5 LPM aerator
사용 불가: 미국
Armitage Shanks
팔로우
Sandringham SL Washbasin 1 Taphole, Pop-up Waste, Single Lever 5 LPM aerator
Sandringham sl washbasin mixer 1 hole, lever operated with pop-up waste, 5 litre per minute flow regulator aerator fitte
다운로드
사양
사양
Sl washbasin mixer 1 taphole, pop-up waste, single lever 5 L/min aerator
기술 사양
기술 사양
특징 참조
B4447
제품군
Sanitary
제품분류
Water supply fittings for wash basins and troughs
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2017-01-26
에디션 넘버
1
높이(mm)
128
너비(mm)
57
깊이(mm)
166
링크
링크
제품 URL
http://www.idealspec.co.uk
설치 안내
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
기술 설명
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/B4447AA
관련성
관련성
주 재료
놋쇠
순 중량(Kg)
2.08
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 욕실 설비 시스템
IFC 분류
밸브
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 설명
Washbasin taps
OmniClass 번호
23-31 11 00
OmniClass 제목
Faucets
지역 가용성
유럽
영국
비슷한 제품
LAUFEN
Flush plate INEO ECLIPSE, smart connected, touch free, ambient light, grid operated, Dual Flush
다운로드
LAUFEN
INEOLINK WC element handicapped
다운로드
Ceramica Catalano
Ceramic Top 125x50
다운로드
DELABIE
564000BE TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
다운로드
ABI Interiors
Aliro Single Rail 712mm
다운로드
AXOR
13625USA AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
다운로드