제품 게시
TMV Thermostatic Mixing Valve 15mm
Armitage Shanks

TMV Thermostatic Mixing Valve 15mm

Tmv thermostatic mixing valve 15 mm
사양
  • Thermostatic
기술 사양
  • 특징 참조A5900
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Thermostatic mixing valves
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-01-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)98
  • 너비(mm)40
  • 깊이(mm)141
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 순 중량(Kg)0.6
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
  • IFC 분류밸브
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_54_95_88
  • Uniclass 2015 설명Thermostatic mixing valves

지역 가용성

유럽