제품 게시
Sandringham SL Washbasin Mixer 1 Taphole, 5 Litres Per Minute
Armitage Shanks

Sandringham SL Washbasin Mixer 1 Taphole, 5 Litres Per Minute

Sandringham sl washbasin mixer 1 hole, lever operated, 5 litres per minute
사양
  • Washbasin mixer 1 taphole, 5 L/min
기술 사양
  • 특징 참조B9208
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Water supply fittings for wash basins and troughs
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-01-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)124
  • 너비(mm)56
  • 깊이(mm)164
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 순 중량(Kg)1.92
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
  • IFC 분류밸브
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 설명Washbasin taps
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets