제품 게시
AXOR kitchen mixer Starck Semi-Pro chr.USA
AXOR kitchen mixer Starck Semi-Pro chr.USA
    AXOR

    AXOR kitchen mixer Starck Semi-Pro chr.USA

    AXOR Starck Single lever kitchen mixer 240 Semi-Pro
    사양
    • Surfaces: - 10820001 Chrome - 10820251 Brushed Gold Optic - 10820341 Brushed Black Chrome - 10820801 Stainless Steel Optic - 10820831 Polished Nickel Specification: • swivel range 360° • with telescopic function (330 - 500 mm) • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • joystick ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters
    기술 사양
    • 특징 참조10820001
    • 제품군AXOR Starck
    • 제품분류Kitchen mixers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-01-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)656
    • 너비(mm)109
    • 깊이(mm)324
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)4
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 설명Sink taps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    북미
    미국
    캐나다