제품 게시
AXOR Citterio Semi-Pro KM chrome USA
AXOR Citterio Semi-Pro KM chrome USA
    AXOR

    AXOR Citterio Semi-Pro KM chrome USA

    AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 230 Semi-Pro
    사양
    • Surfaces: - 39840251 Brushed Gold Optic - 39840831 Polished Nickel - 39840341 Brushed Black Chrome - 39840001 Chrome - 39840801 Stainless Steel Optic Specification: • swivel range 360° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters
    기술 사양
    • 특징 참조39840001
    • 제품군AXOR Citterio
    • 제품분류Manual kitchen mixers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-01-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)637
    • 너비(mm)134
    • 깊이(mm)340
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)3.2
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • ETIM 코드EC011431
    • ETIM 이름Kitchen mixing tap
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 설명Sink taps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드11 30 13.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Kitchen Appliances
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    북미
    미국
    캐나다