제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
axor/products/56da9271-dd74-438b-83df-f4a6b942c364
홈
카테고리
주방
수도꼭지
AXOR Citterio KM w/pullout chr.USA
다음에서 사용 가능 미국
AXOR
팔로우
AXOR Citterio KM w/pullout chr.USA
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray 1.75 GPM
다운로드
사양
사양
Surfaces: - 39835251 Brushed Gold Optic - 39835831 Polished Nickel - 39835671 Matt Black - 39835001 Chrome - 39835801 Stainless Steel Optic - 39835341 Brushed Black Chrome Specification: • swivel range 360° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
기술 사양
기술 사양
특징 참조
39835001
제품군
AXOR Citterio
제품분류
Manual kitchen mixers
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2018-01-15
에디션 넘버
1
높이(mm)
427
너비(mm)
134
깊이(mm)
292
링크
링크
제품 URL
https://www.axor-design.com/articledetail--39835251
기술 설명
https://www.axor-design.com/en-us/articledetail--39835001.html
관련성
관련성
설계국가
독일
제조국가
독일
순 중량(Kg)
2.8
분류
분류
BIMobject 카테고리
주방 - 수도꼭지
IFC 분류
밸브
ETIM 코드
EC011431
ETIM 이름
Kitchen mixing tap
UNSPSC 이름
Sanitary ware
UNSPSC 코드
301815
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 설명
Sink taps
CSI 마스터 형식 2014 코드
11 30 13.13
CSI 마스터 형식 2014 제목
Residential Kitchen Appliances
OmniClass 번호
23-31 11 00
OmniClass 제목
Faucets
CSI 단일 형식 II 코드
D2010
CSI 단일 형식 II 제목
Plumbing Fixtures
지역 가용성
북미
미국
캐나다
비슷한 제품
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
다운로드
AXOR
AXOR Uno Soap- /lotion dispenser
다운로드
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
다운로드
AXOR
AXOR Citterio Semi-Pro KM chrome USA
다운로드
AXOR
AXOR kitchen mixer Starck Semi-Pro chr.USA
다운로드
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray 1.75 GPM
다운로드