제품 게시
AXOR Uno Soap- /lotion dispenser
AXOR Uno Soap- /lotion dispenser
    AXOR

    AXOR Uno Soap- /lotion dispenser

    AXOR Uno Soap- /lotion dispenser
    사양
    • Surfaces: - 42818671 Matt Black - 42818001 Chrome - 42818801 Stainless Steel Optic - 42818831 Polished Nickel Specification: • projection 91 mm • material: durable metal construction • non-corroding outlet pipe • filling capacity 500 ml • dosage 2 ml • 2⅛” maximum counter depth • easy to fill up from the top • for installation in worktops up to 55 mm • easy and save installation without tools needed • mounting hole with 28 - 35 mm diameter needed
    기술 사양
    • 특징 참조42818USA
    • 제품군AXOR Uno
    • 제품분류Sink accessoires
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-09-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)71
    • 너비(mm)50
    • 깊이(mm)123
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)0.4
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - 싱크
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011315
    • ETIM 이름Kitchen sink
    • UNSPSC 이름Sinks
    • UNSPSC 코드30181504
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    북미
    미국
    캐나다