당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

Axor Starck 2-Spray HighArc Kitchen Faucet, Pull-Down 10821001

문서 번호: 10821001
제조 업체: AXOR
제품군: AXOR Starck
제품 그룹: Kitchen mixers
너비 (mm): 137
높이 (mm): 448
깊이 (mm): 266
게시 날짜: 2018-01-15
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (9)
AXOR Starck Axor Starck 2-Spray HighArc Kitchen Faucet, Pull-Down

· swivel range 150°
· with telescopic function (330 - 500 mm)
· handle can be positioned on the right or left
· laminar spray and shower spray
· lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter
· MagFit magnetic shower support
· quick connect shower hose
· flow rate 6.7 l/min
· joystick ceramic cartridge
· connection type: G ⅜ compression
· integrated non-return valve
· suitable for continuous flow water heaters


주요 자료: Chrome
보조 자료:
설계: Germany
제조: Germany
무게순 (Kg): 3.445

BIMobject 카테고리: 부엌 - 수도꼭지
IFC 분류: Sanitary Terminal
UNSPSC 이름: Sanitary ware
UNSPSC 코드: 301815
Uniclass 1.4 코드: L725111
Uniclass 1.4 설명: Mixer taps
Uniclass 2.0 코드: PR-31-75
Uniclass 2.0 설명: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 코드: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 설명: Sink taps
NBS Reference 코드: 31-75
NBS Reference 설명: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
OmniClass 번호: 23-31 11 00
OmniClass 제목: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®